Уменьшенный люфт - высочайшие нагрузки
Эти мотор-редукторы имеют очень маленький люфт и высочайшую торсионную жесткость Они созданы специально для использования в системах, которые работают на высоких скоростях и ускорениях, и в приложениях, в которых доступна поддержка люфта менее 1 аркминуты.
Мотор-редукторы этой серии создают минимум шума и вибрации. Использование специальных подшипников обеспечивает максимальные радиальные и осевые силы Эти мотор-редукторы являются верным выбором для использования и в режиме S1, и в режиме S5. Эти серии имеют защиту IP65, гибкие возможности монтажа и требуют минимум обслуживания благодаря постоянной смазке. Премиум-серии мотор-редукторов доступны в виде угловых планетарных мотор-редукторов, планетарных редукторов с внешним фланцем и соосных планетарных редукторов.
Планетарные редукторы с выходным валом
Планетарные редукторы с выходным фланцем
Угловые планетарные редукторы
Accessories 8GA75
Один принцип построения для планетарных мотор-редукторов
Редукторы класса Стандарт имеют одну ступень для передаточных отношений I=3, 4, 5, 8 и 10 и свободный ход ≤ 8 – ≤ 15 угловых минут. Также предлагаются двухступенчатые и трехступенчатые редукторы. Редукторы высшего класса Премиум имеют свободный ход ≤ 1 угл. мин. (опция) в сочетании с высокими выходными крутящими моментами. Редукторы B&R класса Стандарт дают возможность выбора между всеми выходными конфигурациями, существующими на рынке в сегменте соосных планетарных редукторов.
- Это позволяет компании B&R поставлять редукторы для существующих задач без необходимости вносить изменения в станок.
В серии 8GP55 существует возможность комбинировать выходные подшипники и выходную геометрию серии 8GP60 в комбинации с люфтом вращения класса Стандарт для задач, не требующих слишком низкого свободного хода. Это позволяет использовать высокие радиальные и осевые усилия в экономичных решениях.
- Это обеспечивает экономичное решение для реализации высокой нагрузочной способности в задачах, для которых приемлем свободный ход класса Стандарт.