Символ | Название | |
---|---|---|
B | I | Сервопривод ACOPOS P3 |
Ccc | 123 | Постоянный ток, АEff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | Вт | Настенный монтаж |
f | S | 1-осевой модуль |
g | 1 | Hardwired STO технология обеспечения безопасности с энкодером |
h | x1) | Специфические для модуля опции |
i | 0 | Вставной модуль не входит в поставку |
j | x1) | Конфигурируемые аксессуары входят в поставку |
kk | xx1) | Заказные опции |
1) | Поле для указания соответствующих опций или конфигурации. |
Постоянный ток, АEff (ccc)
Постоянный ток, АEff сервопривода ACOPOS P3 8EI указывается в форме трёхзначного кода (ccc) в номере модели.
Постоянный ток, АEff | Код заказа ccc | 1-осевой модуль | 2х-осевой модуль | 3-осевой модуль |
---|---|---|---|---|
1,6 A | 1X6 | Да | Нет | Нет |
2,2 A | 2X2 | Да | Да | Да |
4,5 A | 4X5 | Да | Да | Да |
8,8 A | 8X8 | Да | Да | Да |
Вставные модули (i)
Сервоприводы ACOPOS P3 8EI могут опционально поставляться со вставными модулями. Выбранные вставные модули добавляются к комплекту поставки и включаются упаковку с сервоприводом.
Код заказа (i) | Вставной модуль | |
---|---|---|
X | Да | 8EAC0122.003-1 |
0 | Нет |
Конфигурируемые аксессуары (j)
Сервоприводы ACOPOS P3 8EI могут быть сконфигурированны с различными аксессуарами. Выбранные аксессуары добавляются к комплекту поставки и включаются упаковку с сервоприводом.
Код заказа (j) | Внутренний резистор торможения | Передняя крышка | Набора разъёмов 2 (2 ряда) | Набора разъёмов 1 (1 ряд) |
---|---|---|---|---|
0 | Нет | Нет | Нет | Да |
1 | Нет | Нет | Да | Нет |
2 | Нет | Да | Нет | Да |
3 | Нет | Да | Да | Нет |
4 | Да | Нет | Нет | Да |
5 | Да | Нет | Да | Нет |
6 | Да | Да | Нет | Да |
7 | Да | Да | Да | Нет |
A | Нет | Нет | Нет | Нет |
B | Нет | Да | Нет | Нет |
C | Да | Нет | Нет | Нет |
D | Да | Да | Нет | Нет |