Последнее поколение серии Core i отличается многоядерной микроархитектурой со встроенной графикой. В дополнение к графике процессоры содержат ядра, контроллер памяти и кэш-память. Контроллер памяти поддерживает DDR3 с тактовой частотой, повышенной до 1600 МГц, чтобы обеспечить более быстрый обмен данными между процессором и DRAM.
Hyper-Threading
Технология Hyper-Threading от Intel позволяет каждому ядру обрабатывать две задачи одновременно. Это оптимизирует использование ресурсов процессора и повышает производительность системы в целом. При выполнении ресурсоемких приложений это также гарантирует наличие достаточной вычислительной мощности для работы оставшихся программ.
Технология Turbo Boost
Когда требует ситуация, процессор автоматически переключается на высокую скорость с технологией Intel Turbo Boost. Это динамически повышает частоту процессора по сравнению с базовой рабочей частотой, когда рабочая нагрузка требует дополнительной производительности. Поэтому при необходимости можно на время повысить производительность ЦПУ.