Гибкость. Компактность. Мощность

Конструкции терминала и контроллера с сенсорным экраном

B&R добавляет 2 новые серии к своему успешному семейству панелей оператора Power Panel: Терминалы Power Panel T-Series и контроллеры Power Panel C-Series – и те, и другие оснащены аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Оборудованные встроенным браузером, терминалы Power Panel T30 полностью веб-совместимы и даже могут применяться в качестве клиента Visual Components. Серия терминалов предлагается с четырьмя размерами дисплеев TFT в диапазоне от 4,3" до 10,1" и выпускается с 2 интерфейсами Ethernet, 2 USB-портами и широким набором опций конфигурации.

Высокопроизводительная панель оператора с большим выбором опций подключения

Контроллер Power Panel C70 оборудован ЦПУ 333 МГц Intel Atom, 256 МБ DDRAM, 16 КБ FRAM и встроенным флеш-накопителем 2 ГБ. Этот контроллер имеет встроенный сенсорный экран и предлагается в трех типоразмерах дисплея в диапазоне от 5,7" до 10,1". Power Panel C70 снижает время цикла до 1 мс. POWERLINK и стандартный Ethernet, 2x USB 2.0 и X2X Link, а также опциональные интерфейсы RS232, RS485 и CAN соответствуют всем требованиям к подключению. Обе этих серии устройств имеют очень компактную конструкцию, минимальную монтажную глубину и интеллектуальную конструкцию кабельного вывода, т. е. панели легко устанавливаются и экономят пространство. А поскольку эти две новые серии не имеют жестких дисков, вентиляторов и батарей, они не требуют техобслуживания. Передняя сторона панели имеет защиту IP65, т. е. эти устройство особенно подходят для тяжелых промышленных условий.

Главные особенности

  • Широкие возможности соединения
  • Чрезвычайно компактный
  • Размеры дисплея от 4,3" до 10,1"
  • Функции терминала или контроллера
  • Полная масштабируемость

Ваш выбор: Книжная/альбомная ориентация, светлый/темный

Панели Power Panel T-Series и C-Series доступны в книжной и альбомной ориентации; цвет: серый антрацит в тонкую полоску и белый алюминий в тонкую полоску. Эти опции доступны во всех типоразмерах.

Power Panel T-Series
Power Panel C-Series
Accessories
5PP-C.xxxx-K01

Панели Power Panel C-Series – это терминалы со встроенным ПЛК. Процессор Intel Atom имеет достаточную производительность, чтобы сократить время цикла приложений до 1 мс. Основой этого служит Automation Runtime, обеспечивая до восьми классов задач. Чтобы оптимально использовать эту производительность, Power Panel C70 имеет широкий выбор встроенных интерфейсов: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB и опционально CAN.

  • Для удаленного подключения
    модулей ввода/вывода, осей и
    безопасность
  • 10/100 Мбит/с, например
    для OPC UA
  • Для обновлений и приложения
  • X2X Link для прямых
    подключений ввода/вывода
  • 2х CAN
  • 1x CAN + 1x RS232
  • 1x CAN + 1x RS485
  • Оптимизированный кабельный вывод
  • 5,7" (боковой)
  • 7" (боковой)
  • 10,1" (нижний)

Power Panel T30 – это простое устройство визуализации, которое может работать в 2 режимах. С одной стороны, оно управляется веб-браузером с помощью стандартной технологии (безрамочный полноэкранный режим). С другой стороны, терминал может оптимально применяться с устройствами Visual Components. Во время конфигурирования просто выбирается одна из двух встроенных функций. Соединение данных выполняется на базе стандартного Ethernet со всеми преимуществами простого и доступного кабельного подключения.

  • Простое и прочное устройство разгрузки от натяжения
  • Монтажные пластины встроены в корпус
  • Оптимально расположенный кабельный вывод
  • RJ45 10/100 Мбит/с
  • Со встроенным коммутатором
  • Для простого соединения в электросхему гирляндой
  • Для обновлений устройства
  • Для подключения стандартных устройств USB
  • Доступ из приложения с помощью библиотек функций
  • Автоматически через ЦПУ контроллера
  • Через флеш-накопитель USB
  • Через встроенную служебную страницу



Сенсорная кнопка

Встроенная кнопка в нижнем правом углу монитора является частью дизайна декоративной пленки панели. Эту кнопку можно включить в программу визуализации. Это отличительный элемент вашего приложения визуализации который позволяет, например, изящно перейти к функциям начальной страницы или справки.

Модели

Модели Power Panel T-Series и C-Series доступны в книжной и альбомной ориентации. Сенсорная кнопка оптимально расположена в правом нижнем углу. Независимо от того, какая ориентация выбрана, кнопка всегда находится справа.

Дизайн декоративной пленки

Серый антрацит в тонкую полоску или белый алюминий в тонкую полоску. Это идеальный цвет практически для всех установок, представлен в книжной и альбомной ориентации. Стильный цвет дизайна в тонкую полоску подчеркивает качество вашего устройства визуализации и машины.

Укажите страну и язык

B&R Logo