Цельный гигиенический корпус - Нержавеющая сталь - Панели оператора
В дополнение к стандартным панелям оператора, B&R предлагает устройства, позволяющие удовлетворить специфические требования для конкретных отраслей.
В частности, при производстве напитков, пищевых продуктов, в фармацевтической и упаковочной промышленности, к оборудованию предъявляются высокие требования в отношении гигиены, прочности и надежности. Специальная конструкция продукции B&R гарантирует соответствие этим требованиям.
Панели из нержавеющей стали компании B&R отличаются конструкцией, соответствующей гигиеническим требованиям и особо стойкими материалами, такими как полированная нержавеющая сталь, высококачественное полиэстерное покрытие и специальные уплотнительные материалы.
Основные преимущества
- Корпус из нержавеющей стали (1.4301) с гладкой поверхностью
- Защита IP69K (с лицевой стороны);
- Емкостной мультисенсорный экран или аналого-резистивный синглтач экран
- Дисплеи от 15.6" WXGA до 24" Full HD
- Защита от механических повреждений
- Возможна работа в перчатках
- Уникальная система герметизации устраняет зазоры
- Поворотный кронштейн - Удобное крепление снизу и сверху
- Подключение для DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Panels
Модули связи
Accessories
Сенсорный экран - Панели на поворотном кронштейне - Безопасные и понятные
Панели на поворотном кронштейне оснащаются как мультитач, так и синглтач дисплеями. Они чрезвычайно просты в эксплуатации. Дополнительная безопасность обеспечивается за счет того, что на дисплее отображаются только самые важные настройки. В результате, возможность ошибки сводиться к минимуму. Приложение само определяет, какие эксплуатационные режимы доступны для выбора. Таким образом пользователь уверенно и последовательно управляет машиной при проведении сложных процедур. Сам сенсорный экран имеет гладкую поверхность, поэтому при интеграции его в операторскую панель полностью соблюдаются высокие гигиенические требования.
Размеры Panel PC были разработаны так, чтобы сделать их особенно гладкими. Поэтому нет необходимости в дополнительных ручках. Защищенный USB-интерфейс на задней панели является стандартным решением. Можно установить на поворотные кронштейны со стандартной системой крепления.


Кнопки с подсветкой по контуру
Все кнопки от B&R с подсветкой по контуру имеют несколько цветов подсветки и могут быть промаркированы отдельно символами, цифрами или текстом.
Пользовательский дизайн
Панели, отвечающие гигиеническим нормам, могут быть индивидуально адаптированы для решения любых задач.
Так же есть возможность заказать панель со своим собственным дизайном, который Вы можете создать в B&R Panel Designer.
Диагональ | Разрешение | Сенсорный экран | Кнопки с подсветкой по контуру | RFID | Аварийный останов |
---|---|---|---|---|---|
15 дюймов | XGA | Аналоговый резистивный | Нет | Нет | Нет |
15,6 дюйма | HD | Проекционно-емкостной | Да | Да | Да |
18,5 дюйма | HD | Проекционно-емкостной | Нет | Нет | Нет |
18,5 дюйма | HD | Проекционно-емкостной | Да | Да | Да |
19 дюймов | SXGA | Аналоговый резистивный | Нет | Нет | Нет |
21,5 дюйма | Full HD | Проекционно-емкостной | Да | Да | Да |
24" | Full HD | Проекционно-емкостной | Нет | Нет | Нет |