Работаете ли вы, используя интуитивный сенсорный экран, функциональные кнопки или их комбинацию, панели управления B&R обеспечивают непревзойденную эргономичность и комфорт. Дисплеи бриллиантовой четкости с широким углом просмотра предлагают превосходный обзор всех состояний станка и системы. Специализированные отраслевые решения, например, для пищевой промышленности, и даже пользовательские адаптации завершают этот обширный ассортимент продукции. Как и наши промышленные ПК, эти устройства разрабатываются в B&R, что гарантирует их долгосрочное наличие, необходимое для станков и систем.

Промышленные мониторы
Дисплейные модули Automation Panel являются идеальным средством визуализации для промышленных ПК и получающих все большее распространение Панельных ПК. Они доступны в широком диапазоне размеров экрана с сенсорным или Automation Panel 900 (мульти-тач) экраном и/или кнопками ввода. Конструкция класса защиты IP65 идеально подходит для использования в условиях особенно жесткой окружающей среды.

Mobile panel
Эргономичные, легкие и невероятно устойчивые к воздействиям – вот достоинства мобильных панелей Mobile Panel, которые обеспечивают безопасное и простое управление и мониторинг на производственной площадке. Имеются в наличии дисплеи с диагональю от 7.0" WSVGA до 10.1" WXGA.
Управление с панели
Контроллер, управление движением и интерфейс оператора в одном устройстве - это отличительная черта серии Power Panel C. Благодаря широкому выбору устройств с разной производительностью серия С одинакового хорошо подходит и для простого конвейера, и для сложной транспортной системы со встроенными роботами и ЧПУ. В ассортименте представлены дисплеи разного размера с аналого-резистивным сенсорным экраном.

Клеммы
Компактное устройство визуализации без функций контроллера. Power Panel серии T могут использоваться как со встроенным веб-браузером, так и с клиентом VNC. Режим легко устанавливается с использованием внутренней конфигурации устройства.