Более 200 производителей оборудования для упаковки уже используют решения по автоматизации от B&R. Их истории успеха говорят сами за себя: повышение эффективности, гибкости и производительности процессов наряду с обеспечением выгодных позиций в этой высококонкурентной отрасли.
Производство напитков
Термоусадочный упаковщик VersaFilm от SIDEL Cermex позволяет снизить расход упаковочных материалов и обеспечить упаковку 1000 бутылок в минуту с коэффициентом полезного действия более 98% благодаря новой платформе автоматизации на базе технологий B&R.
Этикетировщики KOSME обеспечивают дополнительную гибкость процесса за счет использования электронных коррекционных линеек для управления подачей и ориентацией бутылок. Возможность оперативного переключения между различными форматами бутылок помогает клиентам экономить время на настройке и сосредоточиться на производственном процессе.
Компания OCME на своем примере показывает, как можно удовлетворить современные запросы потребителей с помощью радужных упаковок, не забывая при этом об экологичности. Машина позволяет снизить расход электроэнергии и количество отходов упаковочных материалов благодаря решению по управлению и мониторингу от B&R.
Компания SERAC создала Combox, выдувную машину для ПЭТ, которая также наполняет и укупоривает бутылки — все в одной машине. Эта компактная машина, созданная на базе полностью интегрированного решения по автоматизации от B&R, обеспечивает исключительную производительность.
Компания KRONES демонстрирует абсолютную гибкость в удовлетворении запросов клиентов, выполняя розлив, укупорку и этикетирование по индивидуальным заказам. Для перестановки и перегруппировки бутылок используется технология отслеживания B&R. Читайте полный текст статьи
Производство сухих продуктов питания
Компания IMA удвоила темпы производства чайных пакетиков, обеспечив при этом возможность использования нескольких форматов упаковки на одной машине. Достичь этого удалось в рекордно короткие сроки благодаря модульным программным компонентам от B&R и средствам моделирования в Automation Studio. Читайте полный текст статьи
Линии для розлива чувствительных к цене продуктов (например, йогурт без добавок) не обладает достаточной гибкостью для производства более сложных продуктов, таких как пудинг со смешанными вкусами и необычными начинками. Читайте полный текст статьио том, как компания Gasti использовала систему управления движением от B&R для удовлетворения этих требований.
Компания GEA разработала высокоскоростную линию для нарезки и упаковки пищевых продуктов в сложных условиях струйной промывки водой. Модульная система автоматизации от B&R помогает GEA выполнять запросы клиентов с минимальными затратами на проектирование и сокращать время вывода продукции на рынок.
Упаковщик ящиков от TAVIL по требованию собирает, наполняет и закрывает до 20 ящиков четырех разных размеров в минуту. Благодаря системам ПЛК, визуализации и управления движением от B&R он переключается с одного формата на другой менее чем за 4 секунды.
Благодаря интегрированному машинному зрению от B&R полностью автоматизированный горизонтальный упаковщик ящиков от Christ Packing Systems стал более гибким, управляемым и удобным в эксплуатации, чем при использовании обычной системы камер. Читайте полный текст статьи
Компания R. Weiss подтверждает, что стандартизированные модульные компоненты машин играют ключевую роль в предложении индивидуальных решений, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям потребителей. Это стало возможным благодаря полностью интегрированному, масштабируемому решению по автоматизации от B&R. Читайте полный текст статьи
Упаковочные машины должны работать в условиях более короткого жизненного цикла продукции, растущей потребности в персонализации и появления новых упаковочных материалов. Читайте полный текст статьи о том, как компания Wolf использует технологии B&R для обеспечения беспрецедентной гибкости и аккуратности транспортировки продукции.

Фармацевтические препараты и косметика
На линии блистерной упаковки компании Mediseal используются инкапсулированные аппаратные и программные модули многократного использования, что позволяет свести к минимуму затраты и усилия, связанные с модификацией оборудования в соответствии с требованиями заказчика, которая часто требуется в фармацевтической промышленности.
Компания Optima служит примером того, как модульная организация и возможности масштабирования платформы автоматизации от B&R помогают конечным пользователям наращивать мощности оборудования по мере роста потребностей и максимизировать окупаемость инвестиций.
Высокопроизводительная машина для упаковывания в картонную тару компании Dividella обеспечивает возможность как верхней, так и боковой загрузки из одного источника. Решение компании B&R обеспечило необходимую Dividella гибкость и модульность, а также позволило сократить время выхода на рынок благодаря моделированию на протяжении всего процесса проектирования.
Компания IMA PG разработала полностью интегрированную линию для упаковки в блистеры и коробки. Система автоматизации B&R обеспечивает необходимую точность, скорость и аккуратность для производства блистерной упаковки высочайшего качества.

Хотите узнать больше об историях успеха наших клиентов?
На канале B&R на YouTube вы найдете больше примеров того, как производители и операторы оборудования используют технологии B&R для получения конкурентных преимуществ.