"Благодаря гибким и открытым решениям, часто мы можем реализовывать наши собственные приложения - быстро и с учетом требований производственного процесса."
Дипломированный инженер Томаш Магула, менеджер по проектированию электрических систем, SEMIKRON
Частное семейное предприятие SEMIKRON является лидером на рынке диодно-тиристорных модулей - на его долю приходится 30 % мирового рынка, а его продукция используется почти в половине ветроэнергетических установок, работающих во всем мире. Совместно с B&R компания реализовала технологию травления, управление которой осуществляется всего лишь при помощи Power Panel. Работой всей системы управляют панели и сервоприводы ACOPOS, поддерживающие связь с измерительными станциями и сохраняющие промежуточные данные для системы верхнего уровня.
Компания SEMIKRON является в настоящей момент вторым по величине производителем полупроводниковых компонентов, а ее десять производственных предприятий во всем мире способны удовлетворить любые потребности клиентов. При производстве микросхем необходим наивысший уровень точности каждой станции в производственной линии.
Управление технологией травления, реализованной совместно с B&R, осуществляется всего лишь при помощи Power Panel. Полупроводниковые микросхемы раскладываются с помощью перекладчика, оборудованного четырьмя сервоприводами ACOPOS и панелью Power Panel 10,4". Работой всей системы управляют панели и сервоприводы ACOPOS, поддерживающие связь с измерительными станциями и сохраняющие промежуточные данные для системы верхнего уровня. Для текущего проекта "измерительной линии" все консольное управление реализовано с помощью двух систем Automation PC. Благодаря полной интеграции функций безопасности в систему автоматизации openSAFETY обеспечивает безопасные и функциональные производственные условия для персонала, одновременно уменьшая количество электропроводки.