Столь инновационной отрасли необходимы такие партнеры, как B&R
Быстрый рост электронной промышленности и закон Мура требуют постоянного роста производительности в сочетании с оптимизацией расходов. Благодаря высокому уровню инноваций, высочайшему качеству, соблюдению международных стандартов и технической поддержке по всему миру в качестве партнера часто отдают предпочтение компании B&R.

Интеграция обеспечивает преимущества в конкурентной борьбе
Полная интеграция задач контроля, перемещения и визуализации позволяет не только значительно увеличить производительность станков и систем, но и существенно сократить время связи. Наша последовательная реализация стандартизованных, открытых структур для связи, программирования, обработки данных и функциональности обеспечивает решающие конкурентные преимущества. Полная интеграция всех компонентов автоматизации в центральном инструменте разработки, а также аппаратные компоненты, которые могут быть четко определены в любое время, формируют основу полной прозрачности в процессе разработки и эксплуатации.

Совокупная стоимость владения
В условиях конкурентного рынка системные решения все чаще принимаются с учетом общей стоимости. Исключительный уровень работоспособности системы, высочайшая производительность оборудования, однородная эксплуатация, простота использования модульных устройств, совместимость всей системы и эффективная глобальная сеть поддержки гарантируют существенное уменьшение общей стоимости. С B&R вы получаете партнерство, которое приносит свои плоды.

Высочайший уровень работоспособности
В полупроводниковой промышленности работоспособность систем и станков является жизненно важным фактором. Минимальное время простоя так же важно, как и бесперебойная автоматизация. Поддержку обеспечивают интуитивно понятные и высокотехнологичные диагностические функции и открытые интерфейсы, благодаря которым B&R приобрела репутацию компетентного партнера международного уровня.

Решение для линий
В настоящее время многим производителям электронного оборудования необходима регулярная модификация и наладка продукции. Значительную помощь в этом оказывает интегрированное и хорошо согласованное аппаратное и программное обеспечение. Даже конфигурирование целой линии возможно в режиме офлайн всего за несколько минут одним щелчком мыши, что сокращает время переналадки и повышает эффективность и производительность. Непрерывная связь между отдельными станками и системами планирования производства и управления верхнего уровня гарантирует комплексный учет и отслеживаемость всего процесса.

Максимально возможная точность
Скорость и точность не являются взаимоисключающими – для управления технологическим процессом в микросекундном диапазоне используется высокопроизводительная управляющая электроника со встроенными средствами искусственного интеллекта. Промышленная сеть Ethernet реального времени является основой для синхронизированного взаимодействия между отдельными подпроцессами. Непрерывное развитие гарантирует соответствие продукции B&R промышленным и рыночным требованиям в таких постоянно меняющихся условиях.

Открытая архитектура системы
Инновация создает основу. Благодаря соблюдению этого принципа и использованию полностью открытой структуры систем B&R становится идеальным партнером для всех компаний, ориентированных на инновацию. Помимо интеграции особо сложных алгоритмов (например, программируемых в C), динамические конфигурации ввода/вывода позволяют использовать одно и то же программное обеспечение при различных топологиях оборудования.

Безопасность процесса
Встроенный контроль качества, гибкая идентификация и отслеживание продуктов – требования, предъявляемые к электронным компонентам высочайшего качества. Непрерывное развитие гарантирует соответствие продукции B&R промышленным и рыночным требованиям в таких постоянно меняющихся условиях.
Производство подложек
Производство подложек

- Контроль температуры плавления
- Технология чистых помещений
- Максимально возможная точность
- Чрезвычайно ровные поверхности
Литография
Литография

- Высокоскоростная настройка фотонаборной машины
- Мониторинг процесса гравирования
- Ограниченные по времени технологические операции
- Бесперебойная синхронная обработка
Легирование подложки
Легирование подложки

- Контроль давления пара и вакуума
- Управление ионно-лучевой обработкой
- Высокоточное управление температурой
- Контроль концентрации газа
Химико-механическая планаризация поверхности
Химико-механическая планаризация поверхности

- Контроль применения полирующего средства
- Управление скоростью
- Максимально возможная точность
- Чрезвычайно точное регулирование давления
Монтаж полупроводниковых пластин и разделение на кристаллы
Монтаж полупроводниковых пластин и разделение на кристаллы

- Подъемно-транспортные приложения
- Точное позиционирование
- Модули с прямым приводом
- Коррекция позиционирования в реальном времени
- Системы измерения на базе приводов
Проводное соединение
Проводное соединение

- Синхронизация в режиме реального времени
- Высокоскоростные перемещения
- Высокопроизводительные виртуальные кулачковые профили
- Наикратчайшие профили перемещения
- Прямое управление усилием с помощью сервоприводов
FlipChip
FlipChip

- Трассировка и администрирование
- Интеграция линейных двигателей
- Интеграция высокоскоростных систем технического зрения для коррекции целевого положения
- Оптимизированные профили движения для высокоскоростной раскладки
- Управление усилием и положением
Герметизация кристалла
Герметизация кристалла

- Высокоскоростное получение и сохранение данных
- Защита формы с помощью программного обеспечения
- Быстрое переключение между управлением перемещением и силовым управлением
- Профили перемещения для оптимальной обработки модулей
- Компенсация движения коленчатого рычага
Тестирование ИС
Тестирование ИС

- Прямой привод для поворотного стола без делительного устройства
- Оптимизированное перемещение с помощью виртуальных кулачковых профилей
- Интерфейс GB-IP
- Простая интеграция измерительного оборудования
Лазерная маркировка
Лазерная маркировка

- Синхронизация последовательностей перемещения
- Управление дополнительными внешними устройствами
- Распознавание изделий благодаря использованию триггерного входа
- Сбор данных о качестве в режиме онлайн
- Специализированная маркировка изделий
Видеоконтроль
Видеоконтроль

- Синхронизация последовательностей перемещения
- Управление дополнительными внешними устройствами
- Распознавание изделий благодаря использованию триггерного входа
- Сбор данных о качестве в режиме онлайн
- Специализированная маркировка изделий
Упаковка
Упаковка

- Триггерная система позиционирования
- Синхронная система
- Трассировка товаров
- Автоматическое конфигурирование формата
- Постоянное время герметизации
Автоматы-укладчики
Автоматы-укладчики

- Оптимизированные перемещения для короткого времени позиционирования
- Максимально возможная точность с коротким временем стабилизации
- Высокоскоростной обмен данных с подсистемами
- Точное размещение компонентов для наивысшего качества
Процессы пайки
Процессы пайки

- Контроль температурной зоны
- Изменение температурного профиля в режиме онлайн
- Встроенная визуализация
- Азотная атмосфера
- Экологические требования RoHS
Внутрисхемный контроль
Внутрисхемный контроль

- Наличие различных приводных концепций
- Наименьшее время стабилизации
- Оптимальная интеграция измерительных приборов
- Быстрая переналадка на другое изделие
Сборка – Перекладка
Сборка – Перекладка

- Интеграция роботов с различной кинематикой
- Акцент на наикратчайшем времени циклов для максимальной пропускной способности
- Цифровой контроль рабочего процесса
- Связь с системой планирования ресурсов предприятия