Porozmawiajmy o technologiach automatyzacji
Nie odkładaj zdobywania wiedzy na później i bądź na bieżąco z nowościami technologicznymi. Proponujemy Ci udział w webinarach poświęconych najnowszej technologii automatyzacji, prowadzonych przez naszych inżynierów, ekspertów w swojej dziedzinie.
Podczas każdego spotkania uzyskasz informacje o rozwiązaniach, które pozwolą zachować konkurencyjność na rynku, poprawić wskaźniki w Twoim zakładzie oraz wskoczyć na wyższy poziom technologicznego rozwoju.
Sprawdź poniżej planowane spotkania lub obejrzyj nagranie z odbytych już webinarów w dowolnym dla siebie czasie. Pamiętaj jednak, że udział w spotkaniu LIVE gwarantuje Ci przeprowadzenie interakcji z prowadzącym oraz śledzenie pytań innych uczestników.
Dostęp do niektórych materiałów możliwy jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu.

Nowoczesne sterowanie napędami: od doboru do uruchomienia — praktyczne podejście dla automatyków
Webinar poświęcony jest nowoczesnym rozwiązaniom napędowym, gdzie przedstawiamy praktyczne podejście do doboru i wdrażania systemów napędowych w maszynach przemysłowych. Omówiamy tu wyzwania, jakie stawiają współczesne maszyny w kontekście napędów oraz zaproponujemy skuteczne sposoby ich rozwiązania. Podpowiadamy, jak optymalizować rozwiązania napędowe zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym w różnych aplikacjach.

Nowoczesna wizualizacja HMI: wykorzystanie webowych rozwiązań firmy B&R
W tym webinarze prezentujemy technologię mappView i przykłady jej zastosowania w konkretnym projekcie. Tutaj zobaczysz jak za pomocą przydatnych widgetów można stworzyć zarówno proste jak i zaawansowane wizualizacje do maszyn. Dzięki rozwiązaniom B&R, usprawnisz proces projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów HMI oraz zapewnisz maszynom i liniom produkcyjnym długoterminową użyteczność i maksymalny zwrot z inwestycji. Zapraszamy!

Jak skutecznie dobrać system sterowania? Przemysłowe rozwiązania PLC i PC firmy B&R w praktyce.
Prezentujemy od podstaw fundamenty systemu B&R, środowisko inżynierskie Automation Studio oraz gamę sterowników PLC i komputerów przemysłowych PC. W tym webinarze dowiesz się, co producentom maszyn i firmom inżynierskim daje skalowalność systemu sterowania czyli dlaczego mamy w ofercie tyle urządzeń sterujących i w jaki sposób można je najlepiej wykorzystać. Dodatkowo, zobaczysz demo live naszego software’u wraz z poradami zarówno dla początkujących i doświadczonych programistów

Przyszłość automatyki: Jak usługi inżynierskie B&R wspierają rozwój biznesu
Obejrzyj ten webinar, aby dowiedzieć się, jak usługi inżynierów działu Wsparcia Technicznego B&R mogą wspierać rozwój Twojego biznesu. Pokażemy, jak nasze kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektu – od konsultacji i doboru technologii, przez proof of concept i symulacje, aż po szkolenia – może pomóc Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć efektywność i zapewnić najwyższą jakość realizacji

Przyszłość automatyzacji maszyn mobilnych. Do których pojazdów sterowanie przyda się najbardziej?
Przedstawiamy przykłady zautomatyzowanych maszyn mobilnych zrealizowanych przez klientów firmy B&R, aby na ich podstawie zapoznać Państwa z nowoczesnymi rozwiązaniami sterowania i automatyki mobilnej oraz podpowiedzieć na jakie obszary szczególnie zwrócić uwagę, by stać się konkurencyjnym producentem na rynku pojazdów użytkowych.

Robotyzacja linii w oparciu o roboty delta Codian.
Roboty Codian stanowią wyjątkowe jednostki na rynku robotyzacji. Z uwagi na swoje unikatowe zalety są szczególnie mile widziane w branży farmaceutycznej i spożywczej. W trakcie tego webinara poznasz unikatowe modele z szerokiej oferty robotów delta oraz ich kluczowe cechy. Dowiesz się również jakie funkcjonalności dedykowane robotom oferuje system sterowania B&R oraz zobaczysz jak sprawnie możemy zasymulować pracę robota, sprawdzić jego wydajność i dopasować go do Twojej aplikacji. Prezentujemy także referencje dzięki czemu sprawdzisz praktyczne przykłady zastosowań z innych firm stosujących roboty delta Codian

Oszczędź czas, wprowadź innowacje – zacznij tworzyć symulacje.
Czas… jest zasobem ograniczonym, nie możemy go odtworzyć ani wydłużyć, natomiast możemy go dobrze wykorzystać. W automatyce czas odgrywa kluczową rolę. To podstawowy parametr wszystkich zachodzących procesów. Wpływa na precyzję, efektywność i synchronizację. Pozwól, że pokażemy Ci w jaki sposób symulacje komputerowe pomogą Ci zaoszczędzić czas oraz udoskonalić wprowadzanie innowacji.

Studium przypadku eliminacji montażu ręcznego w produkcji elementów przewlekanych
Firma Fitech zbudowała zrobotyzowane rozwiązanie do obsługi procesu formowania i montażu elementów przewlekanych. Projekt ten rozwiązuje problem rosnących kosztów siły roboczej i dużego marginesu błędów w dotychczasowym montażu ręcznym. W realizacji stacji zastosowano najnowszą technologię IIoT dla wsparcia użytkownika i zarządzania linią, w tym zarządzania zdalengo. W rezultacie maszyna THT formuje i montuje elementy o niestandardowych kształtach bez konieczności przezbrajania, przyczynia się do ogólnej poprawy wydajności procesu.

Maszyna adaptacyjna – czym jest i jak umożliwia elastyczną produkcję?
Konsumenci oczekują dziś produktów, które otrzymają kiedy chcą, czyli szybko i dokładnie takie jakie chcą, dostosowane do ich indywidualnych preferencji. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest nowa inteligentna technologia produkcji – potrzebna jest maszyna adaptacyjna, która umożliwia elastyczne dostosowanie do panującego popytu.

Nowe spojrzenie na świat automatyki – system wizyjny firmy B&R
Systemy wizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie maszyn i instalacji produkcyjnych – dają maszynom wzrok, dzięki któremu otwiera się wiele nowych możliwości niedostępnych dla maszyn bez wizji – rozpoznawanie detali, kontrola jakości, czytanie kodów i tekstów to tylko niektóre z nich.

Poznaj sterownik do zastosowań mobilnych i pracy w trudnych warunkach – X90
Jeśli mierzysz się z takim problemami, jak potrzeba stosowania zasilania akumulatorowego, nie masz możliwości zabudowy w szafie elektrycznej, problemem jest pył i wilgoć albo wibracje lub niskie temperatury – to warto, abyś obejrzał ten webinar. Rozwiązaniem na powyższe sytuacje jest system sterowania X90.

ACOPOStrak – system transportowy maszyn następnej generacji
W celu sprostania coraz bardziej wygórowanym wymaganiom rynku i zapewnienia efektywnej kosztowo produkcji dowolnej wielkości serii, maszyny i linie będą musiały być nie tylko wydajne, ale również niezwykle elastyczne. Jedną z kluczowych technologii spełniającą nowe wymagania rynku, jest system transportu produktów oparty o Track Technology.

Wyróżnij się nowoczesną wizualizacją HMI dzięki technologii mapp View
Dzięki mapp View możesz dysponować wszystkimi narzędziami potrzebnymi do tworzenia wydajnych, intuicyjnych ekranów HMI z obsługą sieci. Nowoczesna technologia webowa otwiera nowe możliwości obsługi maszyn i urządzeń nawet z poziomu smartfona.

Kompletna akwizycja i analiza danych za pomocą Edge Controller’a
Jaką wydajność mają Twoje maszyny? Jakie są rzeczywiste powody przestojów i ile trwają? Ile czasu tracą operatorzy od pobrania zlecenia do jego realizacji? Jaki jest obecny status Twojej produkcji? Jak wyglądała produkcja w przeciągu ostatniego roku? Jeśłi szukasz odpowiedzi, powiemy Ci w jaki sposób połączyć systemy ERP/MES z produkcją, aby efektywnie wykorzystać dane z maszyn i linii produkcyjnych w celu poprawy wydajności, dostępności i jakości produkcji w Twoim zakładzie.