Nell'ambiente dinamico della costruzione di macchine e delle linee di produzione, una sfida resta di capitale importanza, vale a dire conseguire livelli ottimali di efficienza e qualità. I requisiti evolvono costantemente e la competizione si sta facendo più serrata; cresce pertanto l'esigenza di soluzioni in grado di risolvere tali sfide. È qui che entra in gioco il potere trasformativo della robotica. L'aggiunta di robot a macchine e linee di produzione è un modo efficace per migliorare considerevolmente le prestazioni operative grazie a una maggiore produttività, flessibilità e adattabilità , unite a una qualità sempre elevata. Nel loro complesso, robotica e automazione soddisfano le complesse esigenze dell'industria contemporanea, gettando inoltre le basi per processi di produzione efficienti e future-proof.

Maggiore flessibilità

La natura programmabile dei robot consente a costruttori e utilizzatori delle macchine di adattarsi rapidamente alle variazioni dei requisiti di produzione. Tale agilità garantisce transizioni senza discontinuità fra attività e varianti dei prodotti, consentendo di rispondere prontamente alle richieste del mercato.

Miglioramento della produttività

Progettati per svolgere le attività in modo preciso e costante, i robot liberano il potenziale di maggiore produttività e riduzione dei tempi di ciclo. Aumentare l'efficienza, ottimizzare l'uso delle risorse e realizzare notevoli aumenti della produttività.

Miglioramento della competitività

In un quadro di mercato dinamico, è imprescindibile adottare misure per rimanere competitivi. I robot ridefiniscono i vantaggi degli utilizzatori assicurando livelli eccellenti di prestazioni, qualità ed efficienza. Inserisci la tua azienda in una posizione leader del settore, preparandola a superare le sfide che il futuro ha in serbo.

Trasformare la robotica con una visione unificata

Machine-Centric Robotics, meccanica robotica aperta e piattaforme software aperte: questi elementi caratterizzano la visione globale di B&R e danno nuovo impulso all'ingegneria di macchine e impianti. Con la Machine-Centric Robotics, macchine e robot possono essere collegati in modo efficiente, creando una soluzione di automazione integrata che aumenta le prestazioni e la flessibilità. Il meccanismo a delta aperto apre nuove possibilità per migliorare la precisione e la mobilità per sequenze di movimento particolarmente veloci e precise. Le piattaforme software aperte consentono una stretta collaborazione tra produttori di macchine, integratori e clienti finali e creano un ambiente dinamico che promuove l'innovazione. Insieme, questi concetti costituiscono la base per un'automazione non solo efficiente, ma anche a prova di futuro e adattabile.

Machine-Centric Robotics

Macchine e robotica collaborano in modo trasparente al miglioramento di prestazioni ed efficienza. I costruttori di macchine acquisiscono robot e sistemi di controllo delle macchine presso un'unica fonte. Per lo sviluppo, la diagnostica e la manutenzione occorrono loro un solo sistema di controllo e un solo sistema di progettazione. Tale possibilità abbassa la soglia per quanti desiderano implementare la robotica.

Machine-Centric Robotics

Meccanica dei robot aperta

La meccanica dei robot Codian è sinonimo di prestazioni straordinarie; essa vanta opzioni di design igienico IP69K senza pari e notevoli capacità in termini di carico utile. Senza il gravame rappresentato da motori o sistemi di controllo, tali robot si integrano con facilità in qualunque macchina, e sono compatibili con molteplici piattaforme di controllo.

Meccanica dei robot aperta

Piattaforma open software

Con mapp Robotics, B&R permette ai costruttori di macchine di sfruttare una piattaforma open software che semplifica le applicazioni complesse. Questo approccio innovativo assicura un equilibrio fra lo snellimento dei processi e la preservazione della flessibilità, consentendo ai costruttori di macchine di creare in modo trasparente soluzioni personalizzate per requisiti differenti.

Piattaforma open software

Robot SCARA: Più velocità, più precisione, più possibilità negli spazi più piccoli

Con la nuova serie SCARA, B&R amplia il suo portafoglio Codian con robot compatti ad alte prestazioni per il pick-and-place, l'assemblaggio, il dosaggio e la gestione delle macchine. I modelli della serie Codian SR offrono quattro gradi di libertà, massima precisione di ripetizione e una perfetta integrazione nei controllori B&R come hardware aperto o con mapp Robotics. Come soluzione Machine-Centric Robotics (MCR), funzionano in perfetta sincronia con l'elaborazione delle immagini, i sistemi di trasporto e il controllo del movimento per una messa in servizio più rapida, una progettazione semplificata e la massima efficienza con il minimo sforzo di programmazione.

Velocità e precisione

I robot SCARA della serie Codian SR offrono movimenti ad alta velocità con quattro gradi di libertà, ideali per attività di pick-and-place, dosaggio e assemblaggio. La loro eccezionale precisione di ripetizione garantisce una qualità costante anche alle più alte velocità di clock.

Compatto e potente

Grazie al loro design compatto, i modelli SCARA possono essere facilmente integrati dove lo spazio è limitato o spostati lateralmente. Movimentano in modo preciso e affidabile carichi utili da 3 a 65 chilogrammi negli spazi più ristretti.

Pulito e intelligente

Le versioni compatibili con le camere bianche consentono una gestione ad alte prestazioni con un flusso d'aria indisturbato, ideale per le applicazioni critiche nell'industria dei semiconduttori o farmaceutica. Il design aperto e la perfetta integrazione ne fanno la scelta intelligente per gli ambienti più difficili.

Massima integrazione, minima complessità

I robot SCARA della serie Codian SR possono essere integrati senza problemi nei concept di macchina esistenti, sia come meccanica aperta che completamente integrata nella piattaforma di controllo B&R. Moduli software preconfigurati, linguaggi di programmazione familiari e un flusso di lavoro ingegneristico coerente riducono significativamente i tempi di sviluppo e i costi di interfaccia. Il risultato: Tempi di commercializzazione più brevi, minore complessità e completa libertà di progettazione con il massimo delle prestazioni.

OEM e integratori di sistemi

  • Facile integrazione: I modelli SCARA sono dotati di meccanica robotica aperta o possono essere completamente integrati nel sistema di controllo della macchina, il che riduce le interfacce e semplifica la progettazione.
  • Risparmio di tempo e costi: Soluzioni plug-and-play, moduli software già pronti, strumenti di simulazione e interfacce standardizzate accelerano lo sviluppo e la messa in servizio.
  • Design flessibile: Il design compatto consente l'installazione anche in spazi limitati o in condizioni di installazione particolari (ad esempio, camere bianche).
  • Automazione a prova di futuro: La Machine-Centric Robotics rende i robot una parte completamente integrata della macchina: nessun sistema separato, nessuna duplicazione di progettazione.
  • Programmazione accessibile: Non sono richieste particolari conoscenze di robotica e la programmazione avviene in linguaggi familiari come il testo strutturato o il C/C++.

Clienti e utenti

  • Prestazioni più elevate: Movimenti ad alta velocità con elevata precisione di ripetizione, ideali per applicazioni con tempi di ciclo ridotti.
  • Elevata affidabilità del processo: La sincronizzazione perfetta con l'elaborazione delle immagini e il controllo del movimento garantisce risultati affidabili.
  • Versatilità: Utilizzo in vari settori industriali per l'assemblaggio e il dosaggio, nonché in applicazioni critiche per la produzione farmaceutica o di semiconduttori.
  • Utilizzo ottimale dello spazio disponibile: La cinematica SCARA compatta consente soluzioni di movimentazione efficienti anche in spazi ristretti.
  • Meno rischi di guasto grazie a una soluzione integrata: Un sistema integrato da un'unica fonte (hardware, software e assistenza) riduce i guasti e semplifica la manutenzione.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo