Les mécaniques robotiques ouvertes de Codian présentent des performances exceptionnelles. L'offre comprend actuellement plus de 100 modèles, dont des modèles hygiéniques parfaitement adaptés pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Les mécaniques robotiques ouvertes de Codian se combinent avec n'importe quelle plateforme et s'utilisent pour des opérations de prise et de dépose (pick-and-place) de précision.

Série D2
Conçue pour des mouvements dans un plan vertical et bidimensionnel. La configuration qui s'impose avec des charges très lourdes
- Axe de rotation additionnel en option
- Conditionnement en fin de ligne, chargement, séparation de produits
- Disponible en acier inox
- Charge utile jusqu'à 125 kg
- Encombrement minime

Série D4
Idéal pour les processus de chargement pick-and-place avec des tapis de convoyage en mouvement et sur des lignes de production rapides
- Élévations qui économisent de l'espace
- Conditionnement et traitement à grande vitesse
- Enveloppe de travail de 360°
- Fonctionnalités avancées
- Charge utile jusqu'à 35 kg

Série D5
Contrôle d'angle d'ouverture de pinces avec un 5ème axe. Axes parallèles doubles pour assurer une qualité optimale dans des processus de chargement dynamiques à grande vitesse.
- Inclinaison ±90°
- Mise en position (unscrambling), conditionnements prêts à vendre, conditionnement de produits frais
- Alternative versatile
- Charge utile jusqu'à 12 kg

Séries TD4 / TD5
Deux robots occupant l'espace d'un seul robot. Fréquence de pick maximale dans un espace limité.
- Espace optimisé
- Conditionnement de produits cosmétiques, assemblage
- Superposition de zones de travail
- Options : rotation et/ou inclinaison
- Charge utile jusqu'à 12 kg

Série HD / OS
Conception hygiénique et mécanique robotique à structure ouverte, modèles destinés à l'industrie agroalimentaire
- IP69K, résistant à la corrosion, matériaux conformes FDA
- Conception encapsulée (HD) et à structure ouverte (OS)
- Manipulation et conditionnement primaire d'aliments, environnements pharmaceutiques
- Adapté en cas de contact direct avec des aliments
- Charge utile : HD jusqu'à 20 kg / OS jusqu'à 3 kg
- OS : empreinte plus petite


Solutions industrielles sur mesure avec mécaniques robotiques delta

Série D4
Les mécaniques robotiques D4 se prêtent parfaitement à des opérations de prise et de dépose avec des tapis de convoyage en mouvement. Leur conception les rend particulèrement utiles pour des lignes de production hautes cadences
- Élévation qui économise de l'espace
- Enveloppe de travail de 360°
- Fonctionnalités avancées