Le système de gestion d'utilisateurs de B&R permet de réaliser des configurations spécifiques à chaque utilisateur. De plus, plusieurs niveaux de détails sont proposés pour le diagnostic des flux et des processus. Chaque niveau peut être choisi via le terminal opérateur. Les temps d'arrêt peuvent être ainsi minimisés.

Au niveau macro, le diagnostic permet d'analyser les processus à l'échelle d'une installation complète. À ce niveau, une analyse des débits peut mettre en lumière de possibles congestions ou perturbations.
Le niveau intermédiaire fournit un niveau de détails supplémentaire. Le diagnostic s'applique ici à un module ou segment de piste. Le module à l'origine d'un retard, par exemple, peut être ainsi identifié.


L'analyse la plus fine s'effectue au niveau micro. Le diagnostic porte alors sur une navette. Ceci permet d'identifier la cause exacte d'un problème comme, par exemple, un laser dont l'action est trop lente. Ce niveau de diagnostic convient parfaitement pour la mise en place d'une maintenance prédictive. Une vanne de remplissage dont le débit n'est pas conforme peut être aussi à l'origine d'un défaut. Une détection et une correction précoce permettent ici de prévenir de possibles arrêts de production et d'accroître ainsi la disponibilité de l'outil de production.
- Atouts clé
- Diagnostic sur mesure pour chaque utilisateur
- Net accroissement de la disponibilité de l'outil de production
- Temps d'arrêt minimaux