Los módulos ACOPOSmotor Compact combinan los siguientes componentes en una sola unidad compacta:
- Servoaccionamiento
- El servomotor como un transductor de energía
- Sensor de posición integrado
El módulo ACOPOSmotor Compact consigue el máximo rendimiento gracias al uso de la última tecnología en componentes de potencia con una disipación de energía mínima, así como a la serie de motores optimizada para este caso de uso.
8D1A (Integrated servo drive; Without gearbox)
8D1B (Integrated servo drive; Direct mounted gearbox)
8D1C (Integrated servo drive; Flanged gearbox)
Cables
Accessories

Documentación
ACOPOSmotor Compact
Los módulos ACOPOSmotor Compact cubren un rango de potencia de hasta 0,35 kW y la versión más pequeña mide solo 60 mm x 90 mm (ancho x alto). A pesar de sus dimensiones compactas, integra un servoaccionamiento completo que procesa los lazos de control con un tiempo de ciclo de 50 μs. Los dispositivos están disponibles opcionalmente con un montaje de reductor integrado.
Conexión en daisy chain
Los dispositivos disponen de dos conexiones para cables híbridos, de modo que se necesita un solo cable hasta el armario eléctrico. El cable híbrido garantiza la alimentación y la transferencia de datos POWERLINK. Los módulos ACOPOSmotor Compact adicionales se conectan fácilmente en daisy chain.
![]() | Los módulos ACOPOSmotor Compact funcionan en un amplio rango de tensión, de 24 a 58 VCC. |
Información adicional
ACOPOSmotor Compact
8D1 - Datos generales del motor
8D1 - Clave de pedido
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8D1A22... | 4500 | 0,659 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8D1A23... | 2000 | 1,118 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8D1A23... | 4100 | 0,88 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8D1A33... | 1200 | 2001 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |