Diseño higiénico perfecto y consistente - Acero inoxidable - Paneles de operario
Además de los paneles de operario estándar, B&R también ofrece dispositivos que cumplen con los requisitos exclusivos de industrias específicas.
Especialmente en las industrias de bebidas, alimentación, farmacéutica y de empaquetado, los sistemas deben cumplir estrictos requisitos de higiene, robustez y fiabilidad. El diseño especial de los productos de B&R garantiza que así sea.
Los paneles de acero inoxidable de B&R se caracterizan por su diseño higiénico y utilizan materiales especialmente resistentes como el acero inoxidable liso, un revestimiento de poliéster de alta calidad y materiales de sellado especiales.
Puntos destacados
- Material de acero inoxidable 1.4301, superficie lisa
- Protección IP69K (frontal)
- Pantallas multitáctiles capacitivas proyectadas o pantallas táctiles resistivas analógicas
- Pantallas desde XGA de 15" hasta Full HD de 24"
- Protección contra roturas
- Posibilidad de uso con guantes
- El sistema de sellado exclusivo elimina los huecos
- Brazo articulado - Instalación flexible en la parte superior o inferior
- Conexiones para DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Panels
Link modules
Accessories
Pantalla táctil - Paneles de brazo articulado - Seguro e intuitivo
Los paneles de brazo articulado de acero inoxidable están equipados con pantallas multitáctiles o táctiles. Son intuitivos y fáciles de usar. La seguridad en el manejo aumenta al garantizar que solo se muestran opciones razonables en la pantalla. Como resultado, la posibilidad de error se mantiene al mínimo. La aplicación determina qué estados operativos están disponibles para su selección. Esto ayuda al usuario a navegar con confianza y paso a paso a través de procedimientos más complejos. Las pantallas táctiles tienen una superficie lisa, por lo que su integración en el panel de operario les permite seguir cumpliendo estrictos requisitos de higiene.
Las dimensiones de los Automation Panels fueron diseñadas para que fueran especialmente compactos. Esto significa que no se necesitan asas adicionales. La interfaz USB trasera protegida es una característica estándar. Un sistema de brazo articulado estándar también se puede instalar allí.


Botoneras luminosas
Todas las botoneras luminosas integradas de B&R pueden iluminarse en varios colores y etiquetarse individualmente con símbolos, números o texto.
Diseño personalizado
Los paneles de diseño higiénico pueden adaptarse de forma específica e individualizada para responder a todas estas demandas.
Su aspecto externo también puede diseñarse a petición del cliente mediante B&R Panel Designer.
Diagonal | Resolución | Pantalla táctil | Botoneras luminosas | RFID | Parada de emergencia |
---|---|---|---|---|---|
15" | XGA | Resistiva analógica | No | No | No |
15,6" | HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí |
19" | SXGA | Resistiva analógica | No | No | No |
21,5" | Full HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí |
24" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |