A medida.
Los sistemas de B&R se adaptan con flexibilidad a cualquier requerimiento.

Robusto.
Calidad permanente para un rendimiento a largo plazo que resiste sin problemas en los entornos industriales más difíciles.

Potente.
El más alto rendimiento con los procesadores de Intel: Core i3|i5|i7.

Grandes ventajas
Los PCs de B&R se han diseñado y fabricado para satisfacer las demandas de los clientes industriales en máxima robustez, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. Los responsables de una larga lista de industrias han elegido los PCs industriales de B&R, con el conocimiento de que PCs que a primera vista pueden parecer asequibles, resultan muy costosos a largo plazo. En definitiva, lo que importa es el coste total dentro del ciclo de producción, y ahí es donde los PCs industriales de B&R permiten obtener los mejores resultados.


Box PCs
Los potentes procesadores de tecnología Atom Core™ i garantizan el buen funcionamiento de los sistemas de automatización más exigentes. Un factor de forma especial está disponible para la integración del servoaccionamiento.

Panel PCs
Los Panel PC combinan una pantalla y un PC en un solo dispositivo extremadamente compacto y están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla táctil o multitáctil y/o teclas de entrada de datos. Los diseños con protección IP65 están especialmente pensados para su uso en entornos especialmente agresivos.

Tecnología de transmisión
La nueva tecnología de transferencia Smart Display Link 4 ofrece claras ventajas para la fabricación de máquinas y sistemas modulares.

Monitores industriales
Los Automation Panels son los dispositivos HMI perfectos para acompañar a un PC en formato caja o a un PC en formato panel ampliado. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla, con una pantalla táctil o multitáctil y/o teclas de entrada.

Automation PC móvil
El Automation PC móvil 3100 dispone de protección IP69K y está especialmente diseñado para su uso en entornos exigentes.