Prepárese para el futuro del desarrollo de software. La plataforma de software de B&R ofrece agilidad y asistencia durante todo el ciclo de vida de su proyecto. Diseño modular y reutilizable, colaboración desde el concepto hasta la puesta en marcha e incluso con los desarrollos posteriores.
Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net/PVI
Un software para toda la cartera de productos de B&R.


Diseño
Cocreación desde el principio con simulación.

Construir
Transforme conceptos en soluciones con tecnología abierta y escalable.

Operar
Colaboración para ampliar el servicio y el mantenimiento.


01 Comunicación
01 Comunicación
02 Gestión de proyectos
02 Gestión de proyectos
- Protección de la inversión de software a través de la reutilización
- Integración completa de todos los productos de B&R, pero también abierta a los de otros fabricantes
- Sistema de control de fuente para un acceso seguro a las versiones de desarrollo definidas
03 Programación
03 Programación
- Compatibilidad con los lenguajes IEC 61131-3, CFC y ANSI C
- Programación orientada a objetos en C++
- Librerías de tecnología extensa
- Integración de código de aplicaciones de terceros
- Acceso a todos los bloques de funciones de PLCopen
04 Diagnóstico y mantenimiento remoto
04 Diagnóstico y mantenimiento remoto
- Funciones de diagnóstico exhaustivas e integradas
- Analizador gráfico de los estados de la máquina
- Diagnóstico basado en la web con System Diagnostics Manager
05 Servoaccionamientos y control de movimiento
05 Servoaccionamientos y control de movimiento
- Programación uniforme (desde motores paso a paso hasta servoaccionamientos)
- Fácil acceso con la integración de PLCopen estandarizado
- Soporte integral, desde la configuración hasta la puesta en marcha
- Un sistema homogéneo de un solo eje para aplicaciones de CNC y robótica CNC & Robótica
06 Seguridad
06 Seguridad
- Vista uniforme de los datos de E/S seguros en la aplicación estándar y de seguridad
- No hay impacto de los cambios funcionales en la aplicación de seguridad
- Seguridad durante la programación mediante el uso de bloques de función PLCopen certificados
- Tecnología de seguridad independiente del bus de campo con openSAFETY openSAFETY
07 Operación y supervisión
07 Operación y supervisión
- Aplicación HMI integrada: desde pequeñas pantallas hasta paquetes SCADA completos
- Visualización de la máquina en un solo controlador (local, remoto o virtual)
- Aplicaciones multilingües utilizando Unicode
08 Control
08 Control
- Integración completa de la tecnología de control, HMI, movimiento y seguridad
- Compatibilidad de software en todas las plataformas de hardware
- Actualización dinámica de los componentes de la planta
- Hardware descentralizado, gestión de datos local