Sistema de servoaccionamiento descentralizado
La integración directa de los componentes de servoaccionamiento en la máquina es el requisito previo básico para la fabricación de máquinas modulares: B&R aborda este requisito con el servoaccionamiento descentralizado ACOPOSremote, permitiendo la implementación de soluciones de servoaccionamiento adaptadas de forma óptima a la aplicación.
Servoaccionamientos ACOPOSmulti65
Connection boxes
Cables
Accesorios
Módulo de variador descentralizado 8CVI
Contar con soluciones de servoaccionamiento adaptadas de forma óptima a la aplicación es un requerimiento básico para las máquinas e instalaciones competitivas. En este caso, la integración directa de los variadores en el entorno del actuador, sin necesidad de medidas complementarias adicionales, representa una configuración ideal. B&R tiene esto en cuenta con el servoaccionamiento descentralizado ACOPOSremote. Esta arquitectura ofrece varias ventajas con respecto a la configuración de la máquina.
Información adicional
La topología ideal
Una de las principales ventajas procede del cableado híbrido. La simple conexión en línea de los variadores ACOPOSremote (el esquema de cableado "en cadena margarita") da como resultado una arquitectura de máquina sencilla y flexible en la cual la energía pasa de un módulo de servoaccionamiento al siguiente.
Libre elección del motor
Al ser independiente del motor, los usuarios pueden elegir libremente qué actuador utilizar para su solución de servoaccionamiento. Este tipo de instalación resulta especialmente adecuado para los motores lineales y de par, cada vez más frecuentes. De este modo se elimina cualquier influencia sobre las propiedades del motor utilizado y se maximiza la dinámica.
Homogeneidad y compatibilidad
El servoaccionamiento ACOPOSremote ofrece las funciones familiares de la familia de servoaccionamientos ACOPOSmulti y se integra homogéneamente en la solución de servoaccionamiento.
Las configuraciones optimizadas de máquinas y sistemas basadas en ACOPOSremote son el complemento perfecto de las soluciones de servoaccionamiento modulares para obtener el máximo rendimiento y flexibilidad.
Caja de conexión descentralizada 8CVE

El cableado estándar de los variadores ACOPOSremote 8CVI se realiza mediante cables híbridos, simplemente uniendo los módulos individuales en una estructura de línea. Estos cables híbridos deben soportar grandes exigencias: además de las tareas principales de suministro de energía y de gestión de la comunicación de red, también deben tenerse en cuenta otros aspectos como la tecnología de conectores, la manejabilidad y el radio de curvatura. La suma de estas demandas da como resultado un límite práctico para el diámetro del cable, lo que a su vez limita la corriente máxima disponible para alimentar los variadores ACOPOSmulti65 8CVI en esta estructura de línea.
En aplicaciones donde esta corriente máxima no es suficiente, la potencia necesaria se debe proporcionar de otra manera, estando disponible en ubicaciones remotas y redistribuyéndose desde allí. Aquí es donde entra en juego la caja de conexión remota 8CVE.
Robusta y flexible
Al igual que el variador ACOPOSremote 8CVI, la caja de conexión remota 8CVE está diseñada con protección IP65, por lo que se puede instalar directamente en la máquina. La robusta carcasa lo hace ideal para su uso en entornos difíciles y ofrece al usuario la libertad de colocar el dispositivo donde mejor se adapte a la aplicación en cuestión.
Espacio libre adicional gracias al tendido de cables independiente
El tendido de cables independiente para la fuente de alimentación, la tensión de alimentación de 24 V, la tecnología de seguridad (señales STO) y la red POWERLINK permite suministrar una potencia considerablemente mayor (hasta 30 kW) de forma descentralizada utilizando la caja de conexiones 8CVE.
Y no solo eso, sino que también es posible utilizar cables estándar para implementar soluciones alternativas, como la transferencia de energía mediante cabezales rotativos. Esto proporciona al usuario la flexibilidad de trabajar con la tecnología de conector convencional y, al mismo tiempo, poder utilizar la tecnología de servoaccionamiento remoto.
Amplias posibilidades de conexión
La caja de conexión remota 8CVE viene equipada con cuatro tomas de cables híbridos, lo que permite dividir la potencia hasta en cuatro líneas de servoaccionamientos 8CVI ACOPOSremote.
También se han tenido en cuenta las soluciones de cableado clásicas. Las conexiones necesarias para las señales STO (Safe Torque Off) también se incluyen en la caja de conexión remota 8CVE y afectan directamente a los servoaccionamientos 8CVI ACOPOSremote conectados a las tomas de cables híbridos.
Además, la caja de conexión remota 8CVE está equipada con dos conexiones de E/S locales, otro ejemplo del soporte óptimo para los conceptos de máquinas modulares.