Servoaccionamientos inteligentes
La serie de servoaccionamientos ACOPOS consigue aumentar las cantidades de producción, agilizar los ciclos de producción y mejorar la calidad con una mayor precisión.
Servoaccionamientos
Módulos insertables
Cables (pueden usarse en cadenas de arrastre)
Cables (cannot be used in cable drag chains)
Cable extensions
Accesorios

Documentación
Concepto de servoaccionamiento de alto rendimiento
La familia de servoaccionamientos ACOPOS es un componente esencial de las soluciones de automatización completamente integradas de B&R. Las funciones específicas del sector y las herramientas intuitivas sientan las bases para acortar los tiempos de desarrollo.
Un criterio importante para el buen rendimiento de una solución de automatización es una reacción rápida y precisa a los eventos que dependen de la aplicación o a los cambios inmediatos en el proceso de producción. Esta es exactamente la razón por la que los servoaccionamientos ACOPOS trabajan con ciclos de muestreo y comunicación extremadamente cortos de 400 µs, ciclos que se reducen aún más, a 50 µs, en el propio bucle de control.
Calidad excepcional – Robustez y seguridad

Los desarrolladores prestaron especial atención a garantizar que estos sistemas tuvieran también las características EMC necesarias para entornos industriales difíciles. Las pruebas tampoco se detuvieron en los límites dictados por las normas aplicables; extensas pruebas de campo en condiciones extremadamente adversas confirmaron aún más los excelentes resultados de los laboratorios de ensayo. Todos los filtros necesarios exigidos por las respectivas directrices CE ya están integrados en estos sistemas, lo que simplifica el cableado en todas las fases.
Con la ayuda de modelos asistidos por ordenador, se pre-calcula el comportamiento térmico de todo el sistema basándose en las corrientes y temperaturas medidas. Esto se traduce en un rendimiento máximo al aprovechar todas las capacidades del sistema.
Los servoaccionamientos ACOPOS utilizan la información del chip de parámetros integrado del motor, que contiene todos los datos mecánicos y electrónicos relevantes. Ya no es necesario configurar manualmente los parámetros, una tarea tediosa y propensa a errores que reduce considerablemente los tiempos de puesta en marcha. Además, los técnicos de servicio pueden utilizar esta información para determinar si los errores han sido causados por una manipulación inadecuada.
La familia de servoaccionamientos ACOPOS también está disponible con circuitos integrados con recubrimiento parcial. Estas versiones, con idénticas especificaciones, son más resistentes a las influencias ambientales como el polvo, los vapores agresivos o la humedad.
Modular, preciso y comunicativo

Los puntos de E/S necesarios para operar un eje forman parte de los equipos estándar de servoaccionamientos ACOPOS. El usuario dispone de dos entradas de trigger para las tareas que requieren medidas de precisión o control de marcas de impresión.
Los servoaccionamientos ACOPOS pueden adaptarse a cualquier aplicación específica mediante el uso de módulos enchufables. Estos módulos pueden utilizarse para establecer conexiones de red con otros sistemas de accionamiento, controles y HMI, además de para conectar encoders, sensores y actuadores. También hay disponibles módulos de CPU para la completa integración del control y el servoaccionamiento.
Espacio para la innovación
Potencia, rendimiento y funcionalidad combinados con versatilidad: estas características, así como la avanzada tecnología de los servoaccionamientos ACOPOS, han demostrado su eficacia una y otra vez en los siguientes sectores:
- Envase y embalaje
- Manipulación de materiales
- Transformación de plásticos
- Trabajos de impresión y papel
- Industria textil
- Industria maderera
- Industria metalúrgica
- Industria de semiconductores