"Thanks to flexible and open solutions, we can often implement applications on our own within a short period of time and according to the requirements of the production process."
Dipl.-Ing. Tomáš Magula, Director de Ingeniería Eléctrica, SEMIKRON
SEMIKRON es una empresa familiar, líder del mercado en el campo de los módulos de diodos y tiristores, con una cuota del 30% del mercado mundial, que podemos encontrar en casi la mitad de las instalaciones de energía eólica operativas en todo el mundo. Junto con B&R, han implementado un proceso de grabado gestionado en su totalidad por un único Power Panel. Los paneles y los servoaccionamientos ACOPOS controlan todo el sistema, se comunican con las estaciones de medición y guardan los datos intermedios para un sistema de nivel superior.
SEMIKRON cumple todos las expectativas de sus clientes, con diez plantas de producción en todo el mundo y lo que es actualmente la segunda mayor planta de producción de componentes de semiconductores. La fabricación de chips requiere el más alto nivel de precisión en todas las fases de la línea de producción.
Un Power Panel gestiona todo el proceso de grabado, que implementan junto con B&R. Los chips de semiconductores se colocan mediante un sistema "pick-and-place" equipado con cuatro servoaccionamientos ACOPOS y un Power Panel de 10,4". Los paneles equipados con servoaccionamientos ACOPOS controlan todo el sistema, se comunican con las estaciones de medición y guardan los datos intermedios para un sistema de nivel superior. Para el proyecto actual de "línea de medición", dos sistemas de Automation PC gestionan todo el control de la consola. A través de la integración completa de funciones de seguridad en el sistema de automatización, openSAFETY garantiza un entorno de trabajo seguro y funcional para los empleados, al tiempo que reduce el cableado.