B&R Smart Lights bieten eine präzise, leistungsstarke Beleuchtung, die nahtlos in die Automatisierungslösung integriert sind. Mikrosekundengenau mit Sensoren, Motorpositionen und Maschinenevents synchronisiert, liefern sie eine gleichbleibende Bildqualität und zuverlässige Ergebnisse bei hohen Geschwindigkeiten und unter verschiedensten Beleuchtungsbedingungen. Die flexible Auswahl an Lichtleisten, Ringlichtern und Hintergrundbeleuchtungen gewährleistet die perfekte Beleuchtungslösung für jegliche Anforderungen.

Adaptive Leuchten machen Unsichtbares sichtbar

Intelligente Leuchten, die sich in Echtzeit nahtlos an Ihre Produkte anpassen, machen das Unsichtbare sichtbar. Jede Leuchte lässt sich mit bis zu vier unterschiedlichen LED-Farben ausstatten. Das Spektrum reicht von Weiß über mehrere sichtbare Farben bis hin zu unsichtbaren Farben. Mit Infrarot- oder Ultraviolett-LEDs lassen sich Strukturen unsichtbar oder sichtbar machen.

Durch den Einsatz von Komplementärbeleuchtung in verschiedenen Anwendungen können Intensität und Kontrast maximiert werden. Gleichzeitig sorgt die richtige Farbkombination für eine minimale Belichtungszeit ohne Smear-Effekte.

Filter für noch bessere Bildqualität

Zusätzliche Filter sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Qualität der aufgenommenen Bilder weiter zu verbessern. Ein Polfilter kann Reflexionen beseitigen und ein Kollimatorfilter sorgt für optimalen Kontrast.

Balkenleuchten

Die Balkenleuchten können als Einfach-, Zweifach-, Dreifach- und Vierfach-Variante bestellt werden. Die flexiblen Balkenleuchten verfügen über einen elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel. Durch das Setzen eines einzelnen Parameters können mit dem gleichen Gerät Hellfeld- (links) und Dunkelfeld-Beleuchtungen (rechts) realisiert werden.

Ringleuchten

Die Ringleuchten bestehen aus mehreren Balkenleuten und ermöglichen eine äußerst homogene Ausleuchtung. Sie stehen als Vierfach-, Sechsfach- und Achtfach-Varianten zur Verfügung.

Backlights

Die Backlights stehen in sechs verschiedenen Varianten zur Verfügung und lassen sich so flexibel an den Anwendungsfall anpassen.

Ab Werk kalibriert

Balkenleuchte und Backlight werden von B&R kalibriert, bevor sie ausgeliefert werden. Ein Austausch von Beleuchtungskomponenten ist ohne Adaptierung der Vision-Applikation möglich. Da sich die Strahlungsintensität von LEDs in Abhängigkeit von der Temperatur verändert, hat B&R zudem eine Temperaturnachführung integriert, die die LED-Leistung automatisch angleicht.

Einfache Verkabelung

Alle B&R-Beleuchtungssysteme benötigen lediglich ein Kabel. Über einen M12-Hybridanschluss wird die Leuchte mit POWERLINK in das Maschinennetzwerk eingebunden und gleichzeitig die Stromversorgung mit 24 VDC sichergestellt. Ein zweiter Hybridanschluss ermöglicht eine einfache Daisy-Chain-Verkabelung mit weiteren Leuchten oder der Kamera.

Flexibilität zur Laufzeit

Viele Vision-Anwendungen erfordern ein sehr exaktes Ausrichten der Lichtquelle, um gute Ergebnisse zu erzielen. Daher verfügen die Balkenleuchten von B&R über einen elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel. Der Beleuchtungswinkel lässt sich von -40° bis +90° anpassen.

Werden mit einer Maschine unterschiedliche Produkte gefertigt, lässt sich bei einem Chargenwechsel automatisch der jeweils optimale Beleuchtungswinkel einstellen. Der Winkel muss für jedes Produkt nur einmal ermittelt und anschließend im Rezept gespeichert werden. Bei den Ringleuchten lässt sich mit dem elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel der Lichtkegel optimieren.

Konfiguration jederzeit anpassen

Wie der Winkel des Balkenleuchten, lassen sich alle weiteren Lichtparameter während der Laufzeit konfigurieren, zum Beispiel, um die Ausleuchtung zu optimieren oder an neue Produkte anzupassen. Sind verschiedenfarbige LEDs verbaut, kann die Wellenlänge des Lichts zur Laufzeit konfiguriert werden, um den Kontrast zu optimieren. Aufgrund der Netzwerkanbindung der Leuchten sind jederzeit alle relevanten Diagnoseinformationen auslesbar.

Objektspezifische Anforderungen wie Hell- oder Dunkelfeldbeleuchtungen lassen sich durch einfache Parametrierung umsetzen. Eine manuelle und damit fehleranfällige Einstellung über Montageschrauben entfällt.

Backlight
Light Bar

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo