Neuestes Linux-Betriebssystem für kritische Anwendungen

Das neue APROL Release basiert auf dem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6. Dieses Betriebssystem und seine Komponenten sind speziell für kritische Anwendungen gemäß CIS-Benchmarks gehärtet und erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen vernetzter Produktionsanlagen. Damit bietet es eine zuverlässige und sichere Grundlage für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Der Launch des neuen APROL R 4.4-01 erfolgte im November 2024 und steht im Downloadbereich zur Verfügung.

Operator- und Usermanagement mittels 389DS

Für eine optimale Integration des Usermanagements wurde der Directory Server 389DS vollständig implementiert. APROL bietet standardmäßig einen eigenständigen 389DS-Server für den unabhängigen Inselbetrieb an. Alternativ ist auch eine Anbindung an das unternehmensweite Active Directory möglich. Die Nutzung des Industriestandards 389DS gewährleistet dabei maximale Sicherheit und Flexibilität.

Cyber Security Erweiterungen

Da immer mehr Automatisierungslösungen Zertifikate zur Verschlüsselung der Kommunikation einsetzen, hat B&R eine Public Key Infrastructure (PKI) und einen Common Certificate Store in APROL integriert. Zur weiteren Absicherung privater Schlüssel wird dabei auch auf TPM 2.0 zurückgegriffen. Zur Verschlüsselung wird der Standard TLS 1.3 angeboten. Für alle Installationsmedien werden SBOMs (Software Bill of Materials) bereitgestellt, um etwaige Freigabeprozesse beim Endkunden zu unterstützen.

OPC UA HDA für Trendsystem

Da in der Industrie historische Daten von enormer Bedeutung sind, erweitert APROL das Trendsystem um neue Funktionen mit der Integration von OPC UA HDA für den standardisierten Zugriff auf historische Daten. Diese neue Funktionalität garantiert Einfachheit, Flexibilität und unvergleichliche Kommunikationssicherheit. Es ist eine einheitliche Lösung für alle Hersteller, die eine einfache Integration mit Unternehmens-SCADA ermöglicht.

OPC UA PubSub für Controller- Controller Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Controllern wird durch die Implementierung von OPC UA PubSub erheblich verbessert. Anwender profitieren von einer schnellen, effizienten und sicheren Datenübertragung in Echtzeit. Die herstellerunabhängige OPC UA PubSub-Technologie ermöglicht zudem eine flexible und skalierbare Kommunikation, die sowohl für bestehende als auch neue Anlagen geeignet ist.

Zahlreiche neue Funktionen in APROL R 4.4-01

Das neue Release (Build 01) bietet zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen bestehender Funktionen, Details dazu entnehmen sie bitte den ausführlichen Release Notes R 4.4-01.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo