Intelligente Datenerfassung: B&R Automation-PCs im Einsatz seit 2005 für Smart Metering in Wien
Automation-PCs von B&R übernehmen seit 2005 die Datenerfassung und Kommunikation im Smart Metering Netz der Fernwärme Wien. Die hardwarenahen PC-Treiber für die Zählerkommunikation werden im eigenen Haus entwickelt – dafür war ein verlässlicher Partner mit klarer Produktkommunikation bei Änderungen gefragt.


Die Ausgangssituation
„Alle reden von Smart Metering, wir bei Fernwärme Wien tun es bereits seit Jahren“, ist Ehrenreich heute stolz auf das bisher Erreichte. Dabei war die Ausgangssituation eine andere: Bereits 1997 startete das Projekt mit dem Ziel, eine intelligente Zählerfernauslesung per M-Bus zu realisieren. Die in einer ersten Testphase eingesetzten Standard-PCs waren dafür nicht geeignet. Wichtig war ein System mit Zukunft: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Zählerfernauslesesystemen kommen jährlich rund 50 Automatisierungs-PCs hinzu.

Die Gründe für das Projekt
Die Vorteile der Fernauslesung liegen auf der Hand: Die Kunden und Kundinnen müssen keine Termine für unbeliebte Hausbesuche einhalten und werden in ihrer Privatsphäre nicht gestört. B&R war bereits seit Ende der 80er Jahre für seine Steuerungs- und Regelungstechnik bekannt. Als zuverlässiger Hersteller von Systemen und Komponenten mit sehr guter Eignung für den Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen. Die Entscheidung für B&R Industrie PCs unter Linux fiel nach einer erfolgreichen Testphase.

Die Herausforderungen
Die eingesetzten PCs müssen jahrelang im Dauerbetrieb in unkontrollierten Umgebungen mit oft hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit arbeiten und auch den einen oder anderen kleinen Wassereinbruch überstehen. Keine einfachen Bedingungen. Die Industrie-PCs von B&R haben sich bis heute bestens bewährt: Die geringen Abmessungen, der Aufbau ohne bewegliche Teile und die Robustheit sorgen für einen zuverlässigen Dauerbetrieb in rauen Einsatzumgebungen. Zudem wurde mit B&R ein Partner gefunden, der eine klare Produktkommunikation bei Änderungen pflegt, was für die Eigenentwicklung der PC-Treiber wichtig ist.



Effiziente Smart Metering Lösungen in Wien: Über 50.000 fernauslesbare Zähler im Einsatz
In Wien sind derzeit etwas mehr als 50.000 fernauslesbare Zähler installiert. Als Schnittstelle für die Verbrauchsdatenerfassung verwenden sie den definierten M-Bus Standard EN 13757. Die Wärmewerte werden von den einzelnen Zählern im 15-Minuten-Takt erfasst und in der lokalen Fernwärmestation gesammelt. Von dort werden sie von der zentralen IT erfasst. Aus diesen Werten ergibt sich zum jeweiligen Stichtag der Verrechnungswert. Durch ständig laufende Plausibilitätsprüfungen fallen unrealistische Werte sofort auf. So konnten z.B. Rohrbrüche aufgedeckt werden, noch bevor die Betroffenen etwas davon bemerkten. Der Datenkonzentrator im Smart Metering System überwacht die Zähler und sorgt auch für die sichere Datenübertragung zur Zentrale.





Kunstvolle Energiegewinnung: Die Hundertwasser-Müllverbrennungsanlage in Wien
Die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Müllverbrennungsanlage in Wien ist nicht nur ein beliebtes Fotomotiv für Touristen: Sie ist ein Kunstwerk und trägt auch zur Energieversorgung bei. Im Jahr 2022 wurden in der Anlage 360.000 Tonnen Abfall verbrannt. Zum Müll kommen Biomasse und Gas. Dieser Mix, mit dem die Millionenstadt Wien beheizt wird, deckt mit 6.200 GWh Wärmeleistung rund 36 Prozent des gesamten Wärmebedarfs. 17 Erzeugungsanlagen speisen Heißwasser in das mehr als 1.150 Kilometer lange Fernwärmenetz ein.