Panels
Linkmodule
Kabel
Zubehör


Intelligente Panel-Kommunikation
Die flexible Anbindung abgesetzter Bedieneinheiten ist das Kennzeichen der Automation Panels. Für die vielen Panels im Feld ist der Automation PC 910 mit der bewährten Smart-Display-Link-Schnittstelle (SDL) ausgestattet, die wahlweise auch als Standard- DVI-Interface betreibbar ist. SDL gewährleistet die einfache Verbindung zwischen PC und Display über ein einziges Kabel und ist die ideale Lösung für kürzere Distanzen.
Weitere Informationen
Sollen größere Entfernungen überbrückt werden, spielt Smart Display Link 4 seine Stärken aus. Damit können Automation Panels bis zu 100 m entfernt vom Automation PC betrieben werden.
Der Smart Display Link versorgt die Displayeinheiten mit allen Informationen wie Bilddaten, Touchscreen, LEDs und Tasten sowie der Remote USB Schnittstelle.