Leistungsstarke Bildverarbeitung für Ihre Anwendung

Das B&R Vision System ist ein kompaktes Plug-and-Play-Gerät mit skalierbarer und konfigurierbarer Funktionalität. Wenn die Kamera an das Maschinennetzwerk angeschlossen wird, übernimmt die Steuerung automatisch alle benötigten Einstellungen. Anpassungen an die Anwendungsanforderungen sind schnell und einfach durchzuführen – von Bildverarbeitungsfunktionen bis hin zu Brennweite, Beleuchtungsfarben, Filtern und mehr.

Mit dem B&R Smart Sensor kann eine einzelne Bildverarbeitungsfunktion, wie beispielsweise das Lesen von QR-Codes oder die Positionserkennung, implementiert werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten seiner Klasse ist es nicht notwendig, für verschiedene Funktionen spezielle Hardware zu installieren. Die gewünschte Smart-Sensor-Funktion wird einfach im EngineeringTool Automation Studio ausgewählt. So müssen OEMs nur einen einzigen Kameratyp vorrätig halten und können dennoch eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen. Werden mehrere Funktionen benötigt, ermöglicht die B&R Smart Kamera die flexible Kombination von regelbasierten und KI-gestützten Vision-Funktionen in einem Gerät.

  • Highlights
  • Ein Produkt – viele Funktionen
  • Elektronische Fokusverstellung
  • Leistungsfähige FPGA-Bildvorverarbeitung
  • Einfacher Tausch im Feld durch Kalibrierung ab Werk

Nahtlose Integration in das Automatisierungssystem

Die beispiellose Integrationstiefe des Vision-Systems von B&R eröffnet neue Möglichkeiten, die weit über die Qualitätskontrolle hinausgehen. Informationen können in Echtzeit in Regelkreise eingebunden und für die Maschinensteuerung verwendet werden. Dies garantiert ein deterministisches Systemverhalten, das zu minimalen Maschinenstillstandszeiten und letztlich zu einer maximalen OEE führt. Die zentrale Datenhaltung ermöglicht eine detaillierte Diagnose und einfache Wartung.

Bildverarbeitung mit eindrähtiger Daisy-Chain-Verkabelung und Feldbusanbindung

Die eindrähtige Daisy-Chain-Verbindung ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Verkabelung des B&R Vision-Systems. Die Kabellängen werden minimiert, ohne dass zusätzlicher Platz im Schaltschrank benötigt wird. Bei der Wartung ist keine zusätzliche Triggerleitung erforderlich.

Die Kamera benötigt nur ein Kabel. Ein M12-Hybridanschluss bindet die Kamera in das Maschinennetzwerk ein und stellt gleichzeitig die 24 VDC-Stromversorgung sicher. Ein zweiter Hybridanschluss ermöglicht eine einfache Daisy-Chain-Verkabelung mit dem Beleuchtungssystem.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo