Popis
Po dodání stroje je stroj udržován výrobcem stroje nebo koncovým uživatelem. Prostoje stroje může způsobovat mnoho různých faktorů. Diagnostické možnosti, které jsou k dispozici v řídicím prostředí nebo B&R kontroleru, lze využít k ziskání rychlého přehledu o situaci. Potřebné informace lze nalézt na B&R stránkách nebo v uživatelském manuálu.
- Přehled systémů B&R a jejich topologie
- Typické zdroje chyb u strojů
- Sériové čísla a modelové čísla
- Pravidla údržby B&R systémů
- Zajištění náhradních dílů
- System Diagnostics Manager
- Uložiště systému a logger
- Uživatelské centrum Runtime
- Zálohování a obnovení CompactFlash
- Online spojení & seznamy příkazů
- Výměna modulů a dokumentace
- Webové funkce
- Příklady jejich aplikací

Kód školení
SEM920.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko
Organizer
B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dánsko
Telefon:
+45 / 6315 3080
Další informace
Od: 26.06.2025
Začátek: 08:00
Do: 27.06.2025
Konec: 16:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Dánština